text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapácsfejű anya
Kivitel 1
t-horonyhoz
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
H=Magasság
6
B
7,7
H1
4,5
H2
1,5
Horonyszélesség
8
L1
16
N
7,7
Rögzítési mód
menet
Típus
B

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű anyát profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak