Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű anyát profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Kalapácsanyák és kalapácsfejű csavarok
A kalapácsanyákat és a kalapácsfejű csavarokat gyors és biztonságos rögzítőelemként használják profilokhoz vagy sínekhez. Mindkét alkatrész a profilhoronyba van forgatva, így utólag is beépíthető a meglévő rendszerekbe. Mind a kalapácsanyák, mind a kalapácsfejű csavarok meghúzáskor 90°-kal elforgathatók, és így belekapaszkodnak a horonyba. A bordázat döntő fontosságú az elektromosan vezető kapcsolat szempontjából, mivel feltöri az eloxált réteget, és így biztonságos kapcsolatot hoz létre.
A norelem különféle kivitelben kínál kalapácsanyákat és kalapácsfejű csavarokat.
A norelem különféle kivitelben kínál kalapácsanyákat és kalapácsfejű csavarokat.