{"product":{"productId":"agid.17143","price":1.15,"name":"KALAPÁCSFEJŰ CSAVAR M06X25, B=23,5,N=7,7, ACÉL 8.8 HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Kalapácsfejű Csavar
acél
horganyzott
- Univerzális rögzítőelem
- Utólag beszerelhető meglévő rendszerekbe
- Biztonságos, elektromosan vezetőképes kapcsolat
- Egyszerű szerelés; felülről behelyezhetők
Mennyiségi egység
1,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapácsfejű Csavar
Terméktípus
csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Menethossz
23,5
D=Menet
M6
G=menet / menethez
M6
L=Hossz
25
C
7,7
H
1,5
Horonyszélesség
8
L1
16
N
7,7
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
Típus
B
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű csavart a profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.