text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapácsfejű Csavar
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Menethossz
37
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
40
C
8,5
H
3
Horonyszélesség
10
L1
19
N
9,7
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
Típus
B

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű csavart a profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak