{"product":{"productId":"agid.17143","price":1.18,"name":"KALAPÁCSFEJŰ CSAVAR M08X60, B=57,N=9,7, ACÉL 8.8 HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Kalapácsfejű csavar
acél
horganyzott
- Univerzális rögzítőelem
- Utólag beszerelhető meglévő rendszerekbe
- Biztonságos, elektromosan vezetőképes kapcsolat
- Egyszerű szerelés; felülről behelyezhetők
Mennyiségi egység
1,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapácsfejű csavar
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
B=Menethossz
57
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
60
C
8,5
H
3
Horonyszélesség
10
L1
19
N
9,7
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
Típus
B
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztály, horganyzott.
További információk
Univerzális rögzítőelem. A kalapácsfejű csavart a profilhoronyba lehet beforgatni, így meglévő rendszerekbe utólagosan is beszerelhető. A bordázat feltöri az eloxal bevonatot és egy biztonságos, elektromosan vezetőképes kötést létesít.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.