{"product":{"productId":"agid.24897","price":7.78,"name":"LAPOSFEJŰ CSAVAR TŰRÉSKIEGYENLÍTÉSSEL,ALAK:A M05X6,5, D1=7, H=8, ACÉLGALVANIKUSAN HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Laposfejű Csavar
tűréskiegyenlítéssel
acél
galvanikusan horganyzott
- Beálló csapágy rögzítése szabványelemekkel
- Kiegyenlíti a hőmérséklet-ingadozásokat.
- Gyártási tűrések kiegyenlítéséhez
Mennyiségi egység
€7.78
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Laposfejű Csavar
Alak
A
Kivitel 1
tűréskiegyenlítéssel
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D1=Csapátmérő
7
D=Menet
M5
L=menethossz
6,5
Alaktípus
külső menettel
D2
12
D4
max.
9
E
0,8
H
8
H1
12
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
4,5
RoHS
true
SW
4
UNSPSC Code
31161502
max. megengedett
axiális erő
N
3000
Leírás
Termékleírás
A beálló csapágyegység esetében két alkatrész összekötésére szolgáló csavarról van szó, az egység lehetővé teszi az alkatrészek elmozdulását a kívánt helyzetbe (beálló csapágy).
A beálló csapágyegységeket főleg olyan esetekben használják, ha:
- hőmérsékletváltozás megváltoztatja az alkatrész méreteit,
- szerelési pontatlanságok lépnek fel,
- gyártási tűrések kiegyenlítésére van szükség,
- az alkatrészek helyzete dinamikus terhelések hatására megváltozik.
A beálló csapágyegységeket főleg olyan esetekben használják, ha:
- hőmérsékletváltozás megváltoztatja az alkatrész méreteit,
- szerelési pontatlanságok lépnek fel,
- gyártási tűrések kiegyenlítésére van szükség,
- az alkatrészek helyzete dinamikus terhelések hatására megváltozik.
Anyag
Csap, acél.
Siklócsapágy, nagy teherbírású siklócsapágy polimer.
O-gyűrű, NBR.
Siklócsapágy, nagy teherbírású siklócsapágy polimer.
O-gyűrű, NBR.
Kivitel
Csap, galvanikusan
horganyzott
További információk
A beálló csapágyegység három alkatrészből áll. Csap, siklócsapágy és O-gyűrű.
Amikor a csapot becsavarozzák a furatba, akkor a siklócsapágy összenyomja az O-gyűrűt. Ez maximum X méretig történik. Ezután a siklócsapágy a csapon ül. A löket a H +0,2 beépítési magasságnak megfelelően korlátozott. Így mindig biztosított az úszó csapágyazás.
Amikor a csapot becsavarozzák a furatba, akkor a siklócsapágy összenyomja az O-gyűrűt. Ez maximum X méretig történik. Ezután a siklócsapágy a csapon ül. A löket a H +0,2 beépítési magasságnak megfelelően korlátozott. Így mindig biztosított az úszó csapágyazás.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Felszerelés
Megjegyzés az adott forgatónyomatékhoz:
A nyomatékok az acélalkatrészek becsavarozására vonatkoznak. Puhább anyagok szerelésekor a D2 szárátmérő benyomását (behelyezését) kell figyelembe venni. Ebben az esetben kisebb nyomatékot kell alkalmazni. A kisebb nyomatékok esetében a csavar kioldódását beragasztással kell megakadályozni.
A nyomatékok az acélalkatrészek becsavarozására vonatkoznak. Puhább anyagok szerelésekor a D2 szárátmérő benyomását (behelyezését) kell figyelembe venni. Ebben az esetben kisebb nyomatékot kell alkalmazni. A kisebb nyomatékok esetében a csavar kioldódását beragasztással kell megakadályozni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.