{"product":{"productId":"agid.4156","price":2.09,"name":"LAPOSFEJŰ CSAVAR HORONNYAL DIN923,D1=M08, ACÉL BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Laposfejű Csavar
horonnyal
acél
barnított
- Kivitelük révén alkalmasak mozgatható kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
2,09 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Laposfejű Csavar
Kivitel 1
horonnyal
Terméktípus
Csavar
DIN
DIN 923
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
11
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
D2
16
D3
10
K
3,8
L
12 +0,2/+0,1
Rögzítési mód
réselt
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
barnított, 5.8 szilárdsági osztály.
További információk
07520 C-alátétekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.