{"product":{"productId":"agid.4156","price":2.73,"name":"LAPOSFEJŰ CSAVAR HORONNYAL DIN923,D1=M10, ACÉL BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Laposfejű Csavar
horonnyal
acél
barnított
- Kivitelük révén alkalmasak mozgatható kapcsolatokhoz
Mennyiségi egység
€2.73
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Laposfejű Csavar
Kivitel 1
horonnyal
Terméktípus
csavar
DIN
DIN 923
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
B=Menethossz
13,5
D1=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
D2
20
D3
13
K
4,6
L
16 +0,2/+0,1
Rögzítési mód
réselt
Szilárdsági osztály
5.8
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
barnított, 5.8 szilárdsági osztály.
További információk
07520 C-alátétekhez.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.