{"product":{"productId":"agid.4193","price":4.1,"name":"MENETES RÚD DIN976-1 BALOS MENETM06X1000, ACÉL 8.8 HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Menetes Rúd
balos menet
acél
horganyzott
- Jobb- vagy balmenettel
- Kivitel: acél vagy nemesacél
- Különböző szilárdsági osztályok
Mennyiségi egység
4,10 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Menetes Rúd
Kivitel 1
balos menet
Terméktípus
menetes rúd
DIN Szabvány
DIN 976-1
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
B=Menethossz
1000
D=Menet
M06
G=menet / menethez
M06
L=Hossz
1000
Rögzítési mód
menet
Szilárdsági osztály
8.8
Szilárdsági osztály
8.8
Leírás
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Szilárdsági osztály min. 4.6 horganyzott.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Szilárdsági osztály 8.8 fényes vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A menetes szárak csak 1000 mm-es hosszúságban szállíthatók.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.
A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
Az M3 és M4 méretű menetes szárak kiszállítási állapotban hajlítottak lehetnek.
A fémtiszta kivitel esetén műszaki okokból a felület színe szürke-fekete lehet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.