{"product":{"productId":"agid.23951","price":4.29,"name":"HATLAPFEJŰ CSAVAR ALACSONY FEJJEL,FOLYTONOS MENET M04X8, SW=7, NEMESACÉLA4 1.4404 POLÍROZOTT"},"currency":"EUR"}
Hatlapfejű csavar
alacsony fejjel
nemesacél A4
polírozott
Mennyiségi egység
€ 4,29
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
alacsony fejjel
Kivitel 2
folytonos menet
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozott
Acélkulcs
1.4404
D=Menet
M4
L=menethossz
8
SW=kulcsnyílás
7
D1
9,2
H
3
K
4
RoHS
true
csomagolás módja
ömlesztett áru
Leírás
Anyag
1.4404 nemesacél
Kivitel
polírozott.
További információk
A hatlapfejű csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált.
Tehát a csavarfej a homlokfelületén félgömb alakú és a kúp gallérja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva.
A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége Ra 0,8 µm.
Szennyeződések és a termék maradványai, ill. a tisztítószer alig tapadnak és ezáltal könnyen tisztítható.
Tehát a csavarfej a homlokfelületén félgömb alakú és a kúp gallérja a megfelelő ferde vájattal van kialakítva.
A zavaró lenyomatok vagy mélyedések helyett a csavarfej sima felületű, amelynek a felületi érdességmélysége Ra 0,8 µm.
Szennyeződések és a termék maradványai, ill. a tisztítószer alig tapadnak és ezáltal könnyen tisztítható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.