text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomórugó
Terméktípus
rugó
Alaptestű anyaga
acél
Di=Spirál átmérő
8,5
F=Max. rugóerő n
25
F=Rugóút menetenként
2,1
G=Menet / Menethez
M08
L0=Hossz
400
D
1
Di
8,5
L0
400
S
4

Leírás

Anyag
Rugóacél huzal EN 10270-1-DH.
További információk
A nyomórugók csak 400 mm-es hosszban szállíthatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak