text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomórugó
Terméktípus
rugó
Alaptest anyaga
acél
Di=Spirál átmérő
12,5
L0=Hossz
400
D
1,4
G
M12
RoHS
true
Rugóerő F, max. (N)
47
Rugóút f menetenként
3,3
S
5
UNSPSC Code
31161509

Leírás

Anyag
Rugóacél huzal EN 10270-1-DH.
További információk
A nyomórugók csak 400 mm-es hosszban szállíthatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak