{"product":{"productId":"agid.4196","price":3.83,"name":"NYOMÓRUGÓ LO=400 ACÉL, Di=20,5"},"currency":"EUR"}
Nyomórugó
acél
- Szorítóvas tartozékok
Mennyiségi egység
3,83 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomórugó
Terméktípus
rugó
Alaptest
anyaga
acél
Di=Spirál átmérő
20,5
L0=Hossz
400
D
1,8
G
M20
RoHS
true
Rugóerő
F, max.
(N)
62
Rugóút f
menetenként
6,5
S
8
Leírás
Anyag
Rugóacél huzal EN 10270-1-DH.
További információk
A nyomórugók csak 400 mm-es hosszban szállíthatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.