text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós Biztosítószeg
Alak
E
Terméktípus
csatlakozó
DIN
hasonló, mint a DIN 11024
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=Huzalátmérő
4
D3=Felfogó átmérő
4,5
D4=alábbi csapátmérőhöz Ø
16-20
Alaktípus
egyszeres tekercseléssel
D2
20
L1
60
L2
30
REACh
false
RoHS
true

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A rugós biztosítószegek csapok és tengelyek biztosítására szolgálnak. Egyszerűen felszerelhetők és újrahasznosíthatók. A végek sorjamentesre köszörültek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak