{"product":{"productId":"agid.32115","price":0.37,"name":"Süllyesztettfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílással, DIN EN ISO 10642, nemesacél"},"currency":"EUR"}
- Fémtiszta
Leírás
Anyag
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.