text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
SL-biztosító
Kivitel 1
tengelyekhez
Terméktípus
gyűrű
Alaptest anyaga
rugóacél
Alaptest felülete
horganyzott
D1=A következő átmérőhöz:
16
D2=Horonyátmérő
12
A
28
B
16,2
B1
34
H
0,6
H1
4,8
L
6
M
1,35
RoHS
true
Z
1,5

Leírás

Anyag
Rugóacél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Az SL-biztosítók megakadályozzák az axiális irányú lehúzást tengelyeken és beszúrással vagy horonnyal rendelkező csapokon. A domborulat nagy feszültséget hoz létre a zörgés nélküli rögzítéshez és kiegyenlíti a tűréseke. Az SL-biztosítók megbízhatóan védenek a nem szándékos kilazulástól.

A szerelés, ill. szétszerelés szerelőszerszámmal, de szerelőszerszám nélkül is lehetséges.
Accessory
Csap beszúrással tengelybiztosítóhoz, megfelel a 27621-01 villásfejekhez.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak