text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas Anya
Alak
AM
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
22,5
A max.
47,5
D2 max.
22,5
H1
7,9
REACh
false
RoHS
true

Leírás

Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak