text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas Anya
Alak
DE
Terméktípus
anya
DIN Szabvány
hasonló, mint a DIN 315
Alaptestű anyaga
temperöntvény
Alaptest felülete
horganyzott
D2=max.
29
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
37,5
A max.
73
H1
17

Leírás

Anyag
Acél, M12 mérettől temperöntvény vagy nemesacél (A2).
Kivitel
Acél és temperöntvény, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas anyák szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak