{"product":{"productId":"agid.18467","price":0.8,"name":"SZÁRNYAS CSAVAR M04X10, ALAK:AMERIKAI,ACÉL 4.6 GALVANIKUSAN HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Szárnyas csavar
DIN 316
acél
galvanikusan horganyzott
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Mennyiségi egység
€0.80
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas csavar
Alak
AM
Version 1
DIN 316
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
10
A
max.
22
D2
max.
9,5
K
10,5
REACh
false
RoHS
true
Rögzítési mód
szárny
Szilárdsági osztály
4.6
Leírás
Anyag
Acél. min. 4.6 minőségi osztály vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.