{"product":{"productId":"agid.18467","price":0.83,"name":"SZÁRNYAS CSAVAR M04X25, ALAK:AMERIKAI,ACÉL 4.6 GALVANIKUSAN HORGANYZOTT"},"currency":"EUR"}
Szárnyas csavar
DIN 316
acél
galvanikusan horganyzott
- Szerszám nélkül meghúzhatók
Mennyiségi egység
€0.83
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szárnyas csavar
Alak
AM
Version 1
DIN 316
Terméktípus
csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M4
G=menet / menethez
M4
L=Hossz
25
A
max.
22
D2
max.
9,5
K
10,5
REACh
false
RoHS
true
Rögzítési mód
szárny
Szilárdsági osztály
4.6
UNSPSC Code
31161510
Leírás
Anyag
Acél. min. 4.6 minőségi osztály vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.