text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas csavar
Alak
AM
Terméktípus
csavar
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D2=max.
11,9
D=Menet
M06
G=menet / menethez
M06
L=Hossz
35
A max.
26,8
K
12,9
Rögzítési mód
szárny
Szilárdsági osztály
4.6
Szilárdsági osztály
4.6

Leírás

Anyag
Acél. min. 4.6 minőségi osztály vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak