text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szárnyas csavar
Alak
DE
Terméktípus
csavar
DIN Szabvány
hasonló, mint a DIN 316
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D2=max.
7
D=Menet
M04
G=menet / menethez
M04
L=Hossz
8
A max.
20
K
9,5
K1
3,9
Rögzítési mód
szárny
Szilárdsági osztály
4.6
Szilárdsági osztály
4.6

Leírás

Anyag
Fej, temperöntvény, szár, acél. min. 4.6 minőség vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A szárnyas csavarok szerszám nélkül kézzel húzhatók meg és (legtöbbször) kézzel is oldhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak