{"product":{"productId":"agid.30879","price":0.21,"name":"ZÁRÓ ALÁTÉTGYŰRŰ SZABVÁNYOS, D=12,2,ACÉL ZINKLAMELLENÜBERZUG, HOZ M12"},"currency":"EUR"}
záró alátétgyűrű
szabványos
acél
- Nagy biztonság
- Egyszerű telepítés
- Hosszú élettartam
Mennyiségi egység
€0.21
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
záró alátétgyűrű
Kivitel 1
szabványos
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
21,1
D=átmérő
12,2
Für=Csavarokhoz
M12
S=vastagság
2,1
C
2,1
RoHS
true
Leírás
Anyag
Záró alátét, acél.
Kivitel
Acél, cinklemez bevonat.
További információk
A záró alátétek speciális biztosító gyűrűk, amelyeket nagy terhelés alatt álló csavarkötésekhez terveztek, nagyfokú biztonságot nyújtanak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.