{"product":{"productId":"agid.4117","price":6.89,"name":"KALAPOS ANYA HASONLÓ MINT A DIN1587,M16, SW=24, ACÉL 8 BARNÍTOTT"},"currency":"EUR"}
Kalapos Anya
acél
barnított
- Zárt alakja révén nagyfokú biztonságot nyújt
Mennyiségi egység
€6.89
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos Anya
Terméktípus
anya
DIN
hasonló, mint a DIN 1587
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
28
SW=kulcsnyílás
24
H1
13
L
21
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
8
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Acél, 8 szilárdsági osztály, barnított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.