text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Tömlőbilincs
DIN Szabvány
3017-1
Alaptestű anyaga
acél
Alaptest felülete
138
M=Meghúzási nyomaték (Nm)
3+0,5
S=Vastagság
0,8
B1
11,5
Befogási tartomány D (mm)
40-60
Pántszélesség B (mm)
9

Leírás

Anyag
Pánt és ház, acél (W1).
Csavar, acél
Kivitel
Pánt és ház fényesre horganyzott.
Csavar fényesre horganyzott, kékre passzivált.
További információk
A DIN 3017, 1. rész, A alakú tömlőbilincsek széles körben alkalmazható, nagy befogási tartománnyal rendelkező tömlőbilincsek sima tömlők rögzítéséhez.

Jól bevált a nagy pánthúzó erőnek köszönhetően, keskeny pántszélesség és alacsony súly mellett. A lekerekített és sorjamentes pántszélek nem sértik meg a tömlőt.

Csavarfej formája: hatlap SW 7, egyenes és kereszthoronnyal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak