{"product":{"productId":"agid.14725","price":11.15,"name":"GRIPPEREK ÉS BETÉTEK KÖR D2=10, L3=12,ALAK:P PERLENARTIG, NEMESACÉLPOLIURETÁN FELÜLETTEL, 60°"},"currency":"EUR"}
Gripperek És Betétek
kör
nemesacél
poliuretán felülettel, 60° Shore keménység
- Szorítókarok, befogószerkezetek, szorítópofák, önbeálló támaszok beszereléséhez
- Nagy nyomatékok átvitele még kemény anyagok esetén is
- P alak: optimális védelem az érzékeny felületek sérülése ellen
Mennyiségi egység
11,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripperek És Betétek
Alak
P
Kivitel 1
kör
Alaptestű anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
poliuretán felülettel, 60° Shore keménység
D2=Átmérő
10
L3=Magasság
12
Befogó-/támasztófelület
005
Befogó-/támasztófelület anyaga
poliuretán
D3
10
G
M05
L4
6
Rögzítési mód
belső menet
Leírás
Anyag, kivitel
P alak, nemesacél poliuretán felülettel, 60° Shore keménységgel.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080
P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.