text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gripperek És Betétek
Alak
C
Kivitel 1
kör
Kivitel 2
süllyesztett furattal
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D2=Átmérő
20
L3=magasság
10
D4
6,6
D5
11
RoHS
true
Rögzítési mód
süllyesztett furat
T
7,6

Leírás

Anyag, kivitel
C alak, szerszámacél, edzett és barnított,
nemesacél, edzett, fémtiszta vagy POM.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak