Anyag
C, F, M alak, szerszámacél
E, O, P alak, nemesacél
K alak, POM
E, O, P alak, nemesacél
K alak, POM
Kivitel
C alak, edzett és barnított.
E alak, edzett, fémtiszta.
K alak, fehér.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán felülettel, 60° Shore keménység.
F alak, edzett és barnított.
M alak, keményfém bordázott, barnított.
E alak, edzett, fémtiszta.
K alak, fehér.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán felülettel, 60° Shore keménység.
F alak, edzett és barnított.
M alak, keményfém bordázott, barnított.
Több
Kevesebbet
Betétek, köralakú, C forma
kezdet
6,13 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Betétek, köralakú, E alak
kezdet
6,95 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Betétek, köralakú, K alak
kezdet
5,86 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Betétek, köralakú, O alak
kezdet
11,42 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Betétek, köralakú, P alak
kezdet
10,71 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Gripperek, köralakú, F alak
kezdet
14,10 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Gripperek, köralakú, formaak
kezdet
14,64 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
C, F, M alak, szerszámacél
E, O, P alak, nemesacél
K alak, POM
E, O, P alak, nemesacél
K alak, POM
Kivitel
C alak, edzett és barnított.
E alak, edzett, fémtiszta.
K alak, fehér.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán felülettel, 60° Shore keménység.
F alak, edzett és barnított.
M alak, keményfém bordázott, barnított.
E alak, edzett, fémtiszta.
K alak, fehér.
O alak, gyémántfelülettel, 100-as csiszoló szemcsemérethez hasonló.
P alak, poliuretán felülettel, 60° Shore keménység.
F alak, edzett és barnított.
M alak, keményfém bordázott, barnított.
További információk
A gripperek és betétek felszerelhetőek szorítókarokra, megfogó rendszerekre, készülékekbe, befogópofákra és billenőtámaszokra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetén is.
O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas fémtiszta vagy csúszós felületek megfogására minimális rögzítőnyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080
O alak: Az abrazív gyémántfelület fixen össze van forrasztva az alaptesttel. Kiválóan alkalmas fémtiszta vagy csúszós felületek megfogására minimális rögzítőnyomás mellett. A megfogás során a gyémántrészecskék nagy tartóerőket visznek át egy igen kis felületre, a felület minimális befolyásolása mellett. A gyémántfelület kiváló kopásállóságot biztosít.
P alak: A poliuretán felület szorosan az alaptestre van vulkanizálva. Kopásálló és nem fog. Optimális védelmet nyújt az érzékeny felületek sérülései ellen. A gyöngyszerű felület nagy tartóerőket tesz lehetővé, ill. engedi eltávozni a levegőt. Így nem keletkezik szívóhatás a kontaktfelület és a lengőtámasz között.
A gripperek és betétek a következőkben megnevezett lengőtámaszokra szerelhetők fel:
Rendelési szám 02003-117X022 ... 02003-936X036
Rendelési szám 02007-110X015 ... 02007-924X100
Rendelési szám 02007-120X030 ... 02009-924X080