{"product":{"productId":"agid.33864","price":28.78,"name":"GRIPPER ÉK ALAKÚ B=20, H=12, ALAK:BSZERSZÁMACÉL, EDZETT ÉS BARNÍTOTT,NÉGYSZÖGLETES"},"currency":"EUR"}
Gripper
ék alakú
szerszámacél
edzett és barnított
Mennyiségi egység
€28.78
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gripper
Alak
B
Kivitel 1
ék alakú
Kivitel 2
négyszögletes
Alaptestű anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
B=Hossz/Szélesség
20
D=Menet
15
Für=Csavarokhoz
M8
H=Magasság
12
R=Bordázat
finom
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals content
W
Conflict Minerals procurement
PROCUREMENT CONFLICT-FREE
Conflict Minerals status
3TG CONTAINED
D1
9
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
U
H1
5,08
MC3687
N
Magnet relevance?
N
PFAS free?
Y
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
27.06.2024 - 241 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Rögzítési mód
süllyesztett furat
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
X
3,2X45°
Leírás
Termékleírás
A gripperek és betétek felszerelhetők szorítókarokra, megfogó rendszerekre, befogószerkezetekre és szorítópofákra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetében is.
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
-
Accessory
04575 Oldalszorítók.
04578 Oldalszorítók.
04485 Oldalszorítók támasztócsappal.
07159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
07160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
07161 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.
04578 Oldalszorítók.
04485 Oldalszorítók támasztócsappal.
07159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
07160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
07161 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.