{"product":{"productId":"agid.4035","price":0.96,"name":"HERNYÓCSAVAR GOLYÓS NYOMÓCSAPPALD1=M08X42,6, L1=50, ACÉL SW=4"},"currency":"EUR"}
Hernyócsavar
golyós nyomócsappal
Acél
- Anyaga: acél, 5.8 szilárdsági osztály
- Különböző menetméretek
Mennyiségi egység
€0.96
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hernyócsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest
anyaga
Acél
D1=Menet
M8
L1=hossz
50
L=menethossz
42,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
RoHS
true
SW
4
UNSPSC Code
31161508
Leírás
Anyag
Acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hernyócsavarok a 07142 nyomótaggal együtt használatosak rögzítésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.