{"product":{"productId":"agid.4060","price":1.16,"name":"NYOMÓDARAB D1=12, ALAK:S, ACÉL,KOMP:ACÉL"},"currency":"EUR"}
Nyomódarab
acél
- Nyomócsapos hernyócsavarral befogásra használható
- Anyaga: acél vagy nemesacél
- S alak: nyomódarab zárral, T alak: alacsony kivitel, nagy szorítófelület feszítőgyűrűvel
Mennyiségi egység
1,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
S
DIN
DIN 6311
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D1=Talpátmérő
12
D2
4,6
D4
10
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M6
H1
7
H2
2,5
RoHS
true
T1
4
Leírás
Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel
1) Nyomófelület
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.