text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomódarab
Alak
S
DIN
DIN 6311
Alaptest anyaga
acél
Komponens anyaga
acél
D1=Talpátmérő
32
D2
12,1
D4
22
DIN 6332 nyomócsapos hernyócsavarokhoz
M16
H1
15
H2
7
RoHS
true
T1
7,5

Leírás

Anyag
Acél: betétedzésű. Feszítőgyűrű: rugóacél.
Nemesacél: fémtiszta. Feszítőgyűrű: nemesacél.
Kivitel
Acél, barnított.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Összeszereléskor a menetes csapot a lehető legnagyobb mértékben a rugós biztosítógyűrű nyílásának irányába kell megdönteni. A biztosítógyűrű felszerelve kerül szállításra.
Rajzi hivatkozás
S alak: nyomódarab feszítőgyűrűvel
T alak: alacsony építési mód, nagy befogási felület feszítőgyűrűvel

1) Nyomófelület
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak