{"product":{"productId":"agid.3975","price":5.1,"name":"ANYA T-HORNYOKHOZ, HOSSZÚ KIVITEL M14,NB=16, EDZETT ACÉL 10"},"currency":"EUR"}
Anya
edzett acél
- Kivitel: acél
Mennyiségi egység
€5.10
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptestű anyaga
edzett acél
B=Szélesség
25
D=Menet
M14
H=Magasság
18
L=Hossz
50
B1
15,7
H1
9
Horonyszélesség
16
Szilárdsági osztály
10
Szilárdsági osztály
10
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
10-es minőségi osztályra nemesítve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.