{"product":{"productId":"agid.3975","price":24.31,"name":"ANYA T-HORNYOKHOZ, HOSSZÚ KIVITEL M24,NB=28, EDZETT ACÉL 10"},"currency":"EUR"}
Anya
edzett acél
- Kivitel: acél
Mennyiségi egység
€24.31
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Anya
Kivitel 2
hosszú kivitel
Terméktípus
T-hornyokhoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
B=Szélesség
44
D=Menet
M24
H=Magasság
36
L=Hossz
88
B1
27,7
H1
18
Horonyszélesség
28
RoHS
true
Szilárdsági osztály
10
UNSPSC Code
31161508
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
10-es minőségi osztályra nemesítve.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.