Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A horonyhasábot a profilhoronyba kell beforgatni, így meglévő rendszerekbe is utólagosan beszerelhető. A rugós csapágyazású golyó révén a horonyhasáb rögzítése a profilhorony minden tetszőleges pontján lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.
Horonycsapok és készüléklábak
A horonycsapokat a kalapácsanyákhoz és a kalapácsfejű csavarokhoz hasonlóan a profilhoronyba forgatják, így utólag beilleszthetők a meglévő rendszerekbe. A rugós csapágyazású golyónak köszönhetően a horonyanyát előre-hátra lehet mozgatni a profilhoronyban. A megfelelő hely megtalálása után a horonycsap rögzítve van.
A horonycsapokat gyakran használják a készüléklábakkal együtt. Ily módon a készüléklábak lyukak fúrása nélkül egyszerűen rögzíthetők alumíniumprofilokhoz horonycsapok segítségével. A szerszámlábak könnyedén, fokozatmentesen állíthatók kézzel vagy szerszámmal. Az alkalmazási területek közé tartoznak az asztalok vagy a könnyebb berendezések.
A norelem különböző kivitelben kínál horonycsapokat és készüléklábakat egyaránt.
A horonycsapokat gyakran használják a készüléklábakkal együtt. Ily módon a készüléklábak lyukak fúrása nélkül egyszerűen rögzíthetők alumíniumprofilokhoz horonycsapok segítségével. A szerszámlábak könnyedén, fokozatmentesen állíthatók kézzel vagy szerszámmal. Az alkalmazási területek közé tartoznak az asztalok vagy a könnyebb berendezések.
A norelem különböző kivitelben kínál horonycsapokat és készüléklábakat egyaránt.