Anyag
Rozsdamentes és saválló 1.4301 króm-nikkel acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Rozsdamentes és saválló 1.4301 króm-nikkel acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A HeliCoil®plus nélkülözhetetlen segédeszközei minden fémmegmunkáló üzemnek és minden szerelőműhelynek.
A kiszakadt, szoruló vagy túl nagyra fúrt menetes furatok esetén percek alatt helyreállítható az eredeti menetátmérő.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenelálló a korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A magas felületi minőség révén a nagyszilárdságú csavarok esetében optimális nyúláshatár, valamint nagyobb előfeszítési erő biztosítható.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntvény elemek mozgató/állító csavarmeneteihez. A beszerelésre és a menetre vonatkozó utasításokat a szortimenter tartalmazza. További méretek, szerelőszerszámok érdeklődésre.
Szortimenter
Tartalma: M5 ... M12 menetes betétek, egyenként három különböző menethosszban, spirálfúró (csak M5–M10 menetekhez), speciális kézi menetfúró, beszerelő orsó, csaptörő.
Javítókészletek
Tartalma: menetes betétek egy méretben, egyenként három különböző menethosszban, spirálfúró, speciális kézi menetfúró, beszerelő orsó, csaptörő.
A kiszakadt, szoruló vagy túl nagyra fúrt menetes furatok esetén percek alatt helyreállítható az eredeti menetátmérő.
Műszakilag kifogástalan és korlátlan élettartamú, ellenelálló a korrozív hatásokkal és termikus igénybevételekkel szemben. Ily módon a drága termékek selejtjei is visszanyerhetők.
A magas felületi minőség révén a nagyszilárdságú csavarok esetében optimális nyúláshatár, valamint nagyobb előfeszítési erő biztosítható.
A HeliCoil®plus menetes betétek kiválóan alkalmasak valamennyi könnyűfém és öntvény elemek mozgató/állító csavarmeneteihez. A beszerelésre és a menetre vonatkozó utasításokat a szortimenter tartalmazza. További méretek, szerelőszerszámok érdeklődésre.
Szortimenter
Tartalma: M5 ... M12 menetes betétek, egyenként három különböző menethosszban, spirálfúró (csak M5–M10 menetekhez), speciális kézi menetfúró, beszerelő orsó, csaptörő.
Javítókészletek
Tartalma: menetes betétek egy méretben, egyenként három különböző menethosszban, spirálfúró, speciális kézi menetfúró, beszerelő orsó, csaptörő.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.