Anyag
Csavar, nemesacél.
Golyó, nemesacél, POM vagy kerámia Si3N4.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csavar, nemesacél.
Golyó, nemesacél, POM vagy kerámia Si3N4.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A tömör golyós, fej nélküli nyomócsavarok akkor használatosak, ha tiszta, polírozott nyomófelületre van szükség. A hosszabb kivitelek speciálisan „ragasztott stiftként“ történő használatra lettek tervezve. Lehetővé teszik, hogy kis, ill. közepes gyártási szériák esetén gazdaságosan lehessen előállítani külső menettel rendelkező mechanikus összekötő elemeket. A szilícium-nitridet (Si3N4) kiváló anyagtulajdonságok jellemzik. Ilyenek pl. a nagyon jó szívósság és szilárdság, a kiváló kopási viselkedés és a jó kémiai ellenállóképesség.
Rajzi hivatkozás
A alak: golyó, nemesacél
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
D alak: golyó, POM
E alak: golyó, kerámia
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.