text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Nyomatékcsavar
Kivitel 1
golyós nyomócsappal
Alaptest anyaga
automataacél
D=Menet
M6
L=menethossz
60
D1
25
D2
4,5
D3
4,1
F1 N
40
F2 N
800
H
20
L1
6
L2
2,5
R
3
RoHS
true

Leírás

Anyag
Automataacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A recézettfejű csavar szükséges nyomtékát két rugós, golyós nyomóelem hozza létre. Amikor a kívánt, beállított nyomóerőt elértük, a recézett fogantyú szabadon elforog.
A nyomóerő beállítása a fejen található hernyócsavarokkal történik. Nyomótagokkal (07138, 07140 vagy 07141) együtt a golyós nyomócsapos nyomatékcsavar kiválóan alkalmas ferde felületek rögzítésére.
Erők
F1 = minimális végnyomás
F2 = maximális végnyomás
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak