- A nyomaték állítócsavarral és fokozatskálával állítható be
- A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%
- A beállított forgatónyomaték biztosítása lehetséges
Leírás
Anyag
Fogantyú és állítócsavar, alumínium.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Persely, 5.8 szilárdsági osztályú acél.
Kivitel
Fogantyú és állítócsavar, eloxált.
Persely barnított.
Persely barnított.
További információk
A szükséges forgatónyomaték egy állítócsavar és egy fokozatskála segítségével beállítható. A beállított érték az oldalsó rögzítőcsavarokkal rögzíthető. A beállított forgatónyomaték elérésekor a nyomatékfogantyú hallható és érezhető módon kiold. A kioldási nyomaték nagyobb, mint a meghúzási nyomaték, így a nyomatékmarkolat könnyedén újra kioldható.
A belső menetes kivitelnél az állítócsavarban egy átmenő furat található, emiatt a nyomatékfogantyú menetes rúdként is használható.
A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
A belső menetes kivitelnél az állítócsavarban egy átmenő furat található, emiatt a nyomatékfogantyú menetes rúdként is használható.
A beállított forgatónyomaték pontossága ±5%.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.