{"product":{"productId":"agid.4254","price":126.12,"name":"EMELŐKENGYEL ENVIROLOX BEVONATTAL D=M10A=46,7 H=67,8 EDZETT ACÉL"},"currency":"EUR"}
Emelőkengyel
envirolox bevonattal
edzett acél
- A bevonat jobb védelmet nyújt a szélsőséges környezeti feltételekkel szemben
- Teherbírás max. 7000 kg
- Korrozív környezetekben való használatra alkalmas
- 5-szörös biztonság
Mennyiségi egység
126,12 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Emelőkengyel
Kivitel 1
envirolox bevonattal
Alaptest
anyaga
edzett acél
A=Szélesség
46,7
D=Menet
M10
H=Magasság
67,8
B
22
D1
19
L
17,5
Max.
terhelhetőség
kg
450
Meghúzási nyomaték Nm
16,7
R
10,9
S
9,7
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Emelőkengyel, Envirolox® bevonatú. Alátét, kromátozott.
További információk
A terhelésvizsgálat (5-szörös biztonság) után minden kivitel szemrevételezésnek van alávetve. Az új Envirolox® védőréteg jobb védelmet nyújt a szélsőséges környezeti feltételek ellen.
Lehetséges alkalmazási példák: korrozív légkörök, mint pl. tengeri szállítás, vegyipar stb.
Lehetséges alkalmazási példák: korrozív légkörök, mint pl. tengeri szállítás, vegyipar stb.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.