Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A terhelésvizsgálat során minden kivitel ellenőrzésnek van alávetve a 5-szörös biztonság szempontjából. A lapos és könnyű építési módja révén az emelőkengyel a hasonló kengyelekhez képest egyszerűbben kezelhető. Az emelőkengyel a kiviteltől függően villáskulccsal vagy imbuszkulccsal szerelhető fel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.