Anyag
Csap és sekli, 1.4542 nemesacél.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Csapok és golyók, edzett és passzivált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csap és sekli, 1.4542 nemesacél.
Nyomógomb, 1.4305 nemesacél.
Golyók, 1.4125 nemesacél.
Nyomórugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Csapok és golyók, edzett és passzivált.
További információk
Gyorsan és egyszerűen alkalmazható tartóelem seklivel és biztosító bordával a véletlen leoldás ellen. A nyomógomb megnyomásával a golyók kireteszelhetők. A nyomógomb elengedésével a golyók biztonságosan reteszelődnek.
Korrózió- és időjárásálló.
A nagyszilárdságú, edzett csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll. Alkalmazási hőmérséklettartomány max. 250 °C.
CE tanúsítvánnyal.
X max. és F1 adatok 5-szörös biztonság mellett.
Korrózió- és időjárásálló.
A nagyszilárdságú, edzett csaphoz kimagasló kopásvédelem társul, ily módon a szélsőséges terheléseknek is ellenáll. Alkalmazási hőmérséklettartomány max. 250 °C.
CE tanúsítvánnyal.
X max. és F1 adatok 5-szörös biztonság mellett.
Accessory
07784 felfogó persely.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.