Anyag
Csap, nemesíthető acél, nemesített.
Sekli, nemesíthető acél, nemesített.
Menetes elem, nemesacél 1.4542.
Nyomógomb, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Kivitel
Csap, mangánfoszfátozott.
Sekli, mangánfoszfátozott.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
Sekli, mangánfoszfátozott.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Csap, nemesíthető acél, nemesített.
Sekli, nemesíthető acél, nemesített.
Menetes elem, nemesacél 1.4542.
Nyomógomb, alumínium.
Rugó, nemesacél.
Kivitel
Csap, mangánfoszfátozott.
Sekli, mangánfoszfátozott.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
Sekli, mangánfoszfátozott.
Menetes elem, diszperziós edzésű.
Nyomógomb, narancssárga, eloxált.
További információk
A menetes emelőcsapok mozgatható és elfordítható seklivel rendelkeznek és gyors és egyszerű tartóelemként kerülnek felhasználásra. A nyomógomb lenyomásával kireteszelődnek a menetszegmensek és a menetes emelőcsap betolható a menetes furatba vagy kihúzható a furatból. A nyomógomb elengedésével a menetszegmensek szilárdan bereteszelődnek. Ezzel elmarad az időigényes be- és kicsavarozás, mint pl. a szemescsavaroknál.
Az elfordítható és forgatható sekli az emeléskor a húzás irányába fordul, miközben a csap nem fordul el. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.
A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.
Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.
Korrózió ellen védett.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Az elfordítható és forgatható sekli az emeléskor a húzás irányába fordul, miközben a csap nem fordul el. A sekliben lévő biztosító stift megakadályozza a nyomógomb nem szándékos kioldását egyenes húzás mellett.
A használat előfeltétele a méretpontos menetes furat megfelelő anyagszilárdság mellett.
Mindegyik menetes emelőcsaphoz részletes használati utasítást mellékelünk.
Korrózió ellen védett.
TÜV által bevizsgált.
Az adatok X min., F1, F2 és F3 a DIN EN 13155 szabvány szerint ellenőrzöttek és a próbaterhelés a névleges terhelés 3-szorosának felel meg.
Hőmérséklet-tartomány
max. +250 °C.
Menetméret M24: 150 °C foktól kezdve a terhelés lineáris felvétele 23%.
Menetméret M24: 150 °C foktól kezdve a terhelés lineáris felvétele 23%.
Felszerelés
Szerelés:
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.
Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
1. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
2. Dugja be a menetes emelőcsapot.
3. Engedje el a gombot (A gombnak ismét a kiindulási
helyzetben kell lennie).
4. Forgassa a menetes emelőcsapot addig, amíg teljes felületével a felfekvési felületet érinti.
5. Győződjön meg róla, hogy a
felfogómenet menetes szegmensei
bekattantak-e.
Szétszerelés:
1. Forgassa a menetes emelőcsapot
kb. egy negyed fordulattal az óramutató
járásával ellentétes irányba.
2. Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva.
3. Húzza ki a menetes emelőcsapot.
4. Engedje el a gombot.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.