{"product":{"productId":"agid.4248","price":19.46,"name":"RÖGZÍTÉSI PONT FORGATHATÓ, RUGÓSSZALAGGAL, ACÉL PIROS, B=41"},"currency":"EUR"}
Rögzítési Pont
forgatható
acél
piros
műanyag bevonatú
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerszámgyártás, készülékgyártás, logisztika, szállítástechnika
- Gyors szerelést tesznek lehetővé
- Kompakt kivitel
- Minden oldalról terhelhető
- 4-szeres biztonság törés ellen
Mennyiségi egység
19,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítési Pont
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
rugós szalaggal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
színe
piros
Alaptest
felülete
műanyag bevonatú
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.6541
B=Hegesztési szélesség
41
B1
38
H
32
H1
45
Hegesztési
varrat
HV 5 + a3
L
81
L1
40
RoHS
true
Rögzítési mód
hegeszthető
S
13
Terhelhetőség
kg
2000
Leírás
Anyag
Kengyel, 1.6541 acél.
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Kivitel
Kengyel, kovácsolt, nagyszilárdságra nemesített, műanyag bevonatú, piros.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
További információk
A hegesztésre szolgáló rögzítési pontok gyors szerelés tesznek lehetővé.
Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.
A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.
A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.
A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.
A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.