text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítési Pont
Kivitel 1
forgatható
Kivitel 2
rugós szalag nélkül
Alaptest anyaga
acél
Alaptest színe
piros
Alaptest felülete
műanyag bevonatú
Komponens felülete
csupasz fémtiszta
Acélkulcs
1.6541
B=Hegesztési szélesség
45
B1
43
H
38
H1
45
Hegesztési varrat
HV 8 + a3
L
87
L1
42
RoHS
true
Rögzítési mód
hegeszthető
S
17
Terhelhetőség kg
3150

Leírás

Anyag
Kengyel, 1.6541 acél.
Hegeszthető keret, acél (S355JR).
Kivitel
Kengyel, kovácsolt, nagyszilárdságra nemesített, műanyag bevonatú, piros.
Hegeszthető keret, kovácsolt, nemesített, fémtiszta.
További információk
A hegesztésre szolgáló rögzítési pontok gyors szerelés tesznek lehetővé.

Kompakt építési móddal rendelkeznek és minden irányból 4-szeres biztonsággal terhelhetők törés ellen.

A hegeszthető keret jól hegeszthető S355JR anyagból (St 52-3) kovácsolt. A távolsági ütközők távolságot biztosítanak a gyökérhegesztéshez szükséges légrés számára (kb. 3 mm).
A táblázatban megadott teherbírás jól olvashatóan fel van tüntetve a hegeszthető kereten. Ez az oldalt felsorolt terhelési módok legkedvezőtlenebb terhelési esetére vonatkozik.

A hegesztést egy EN 287-1 szerint minősített hegesztőnek kell elvégeznie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak