Anyag
Acél.
Kivitel
fémtiszta vagy nikkelezett, kékre passzivált.
Több
Kevesebbet
Állítógyűrűk, DIN 705, acél, A alak, réselt
kezdet
0,41 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Állítógyűrűk, DIN 705, acél, E alak, belső hatszög kulcsnyílással
kezdet
0,53 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
fémtiszta vagy nikkelezett, kékre passzivált.
További információk
A alak: DIN 553 hernyócsavarral (réselt)
E alak: DIN EN ISO 4027 hernyócsavarral (belső hatszög kulcsnyílással)
A megadott tűrések a DIN 705 szabványnak megfelelő fémtiszta állítógyűrűkre érvényesek. A horganyzott állítógyűrűk esetében a tűrések nem garantálhatók. De ez a működést nem befolyásolja.
E alak: DIN EN ISO 4027 hernyócsavarral (belső hatszög kulcsnyílással)
A megadott tűrések a DIN 705 szabványnak megfelelő fémtiszta állítógyűrűkre érvényesek. A horganyzott állítógyűrűk esetében a tűrések nem garantálhatók. De ez a működést nem befolyásolja.
Rajzi hivatkozás
1) második hernyócsavar D1 ≥ 75 mérettől