text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szorítógyűrű
Kivitel 1
lapított tengelyekhez
Alaptest anyaga
alumínium
D1=Belső átmérő
25
D2=Külső átmérő
50
L=Hossz
48
A
22
A1
10
C
M8x12
RoHS
true
UNSPSC Code
31161708

Leírás

Anyag
Alumínium.
Hernyócsavar, nemesacél A2
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A lapított tengellyel kombinált szorítógyűrűk biztonságosan képesek átvinni nagyon nagy forgatónyomatékokat a tengely károsodása nélkül.

A tengely tűrésének h7-en belül kell lennie.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak