Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
Több
Kevesebbet
Rövidítő horog gyűrűs fejjel, A alak, minőségi osztály: 10
kezdet
7,18 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rövidítő horog villás fejjel, B alak, minőségi osztály: 10
kezdet
13,46 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
10-es minőségi osztály, műanyag bevonatú, piros.
További információk
A rövidítő horgok egy és többágú láncokba való beépítésre, a lánc rövidítésére szolgálnak.
A rövidítő horgok alkalmasak emelésre, de teher lekötésére nem, mivel nem rendelkeznek biztosítékkal véletlen kiakasztás ellen.
A rövidítő horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
A rövidítő horgok alkalmasak emelésre, de teher lekötésére nem, mivel nem rendelkeznek biztosítékkal véletlen kiakasztás ellen.
A rövidítő horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Rajzi hivatkozás
A alak: gyűrűs fejjel
B alak: villás fejjel
B alak: villás fejjel