Anyag
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Minőségi osztály: 8, műanyag bevonattal.
További információk
Zárthevederes horgok textil alapú rögzítőeszközök, pl. emelőhevederek vagy kerek hurkok gyors beakasztásához. A zárthevederes horog stabil, kovácsolt biztosító ütközővel rendelkezik. A textil alapú rögzítőeszköz kímélése érdekében az összes él lekerekítésre került.
A zárthevederes horog színe megfelel a színkódoknak, melyeket a textil alapú rögzítőeszközök teherbírásaihoz rendeltek.
A zárthevederes horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
A zárthevederes horog színe megfelel a színkódoknak, melyeket a textil alapú rögzítőeszközök teherbírásaihoz rendeltek.
A zárthevederes horgok megfelelnek a gépi berendezésekről szóló irányelvnek, és bevizsgáltak (H-pecsét).
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C-tól 200 °C-ig = 100% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
300 °C-ig = 90% teherbírás
400 °C-ig = 75% teherbírás
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.