Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
Több
Kevesebbet
Benyomós fúróperselyek, DIN 173-1, K alak
kezdet
29,84 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Benyomós fúróperselyek, DIN 173-1, L alak
kezdet
27,28 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Betétedzésű speciális acél.
Kivitel
Edzett (780 ±40 HV 10) és köszörült.
További információk
Minden benyomós fúrópersely a felső vállfelületen tartalmazza a furatméretet és az illesztési méretet, pl. 15 F7.
A K alakú benyomós fúrópersely gyorscsere perselyként szolgál. Az ütközőszeg ellentétes oldalán hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok és laposfejű csavarok (DIN 173-1) kerülnek alkalmazásra.
A bajonettzárat szorító perselyek (DIN 173-1) és hengeresfejű csavarok (DIN 912) biztosítják.
E2 = furattávolság hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok használata esetén.
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.
A K alakú benyomós fúrópersely gyorscsere perselyként szolgál. Az ütközőszeg ellentétes oldalán hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok és laposfejű csavarok (DIN 173-1) kerülnek alkalmazásra.
A bajonettzárat szorító perselyek (DIN 173-1) és hengeresfejű csavarok (DIN 912) biztosítják.
E2 = furattávolság hengeres szegek vagy spirális szorítócsapok használata esetén.
Átmérő D1 >15 mm esetében a lépés mérete 0,5 mm.